T-Typ (3-Wege) , Kugelhahn, Hebelgriff

T-Typ (3-Wege) , Kugelhahn, Hebelgriff
Applicable fluids: Suitable for piping hot and cold water / antifreeze / oil.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
T-08
T-10
T-20
T-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kugelventil, Ausführung Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) Steuerseite Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)

28.00 €

1 9 Arbeitstage Reduzierter Durchgang1/4B (8A)1/4B (8A)

30.05 €

1 6 Arbeitstage Reduzierter Durchgang3/8B (10A)3/8B (10A)

42.05 €

1 9 Arbeitstage Standarddurchgang3/4B (20A)3/4B (20A)

59.13 €

1 9 Arbeitstage Standarddurchgang1B (25A)1B (25A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form 3 Richtungen seitlich Grundwerkstoff EN CW617N Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc-Gewinde Steuerseite, Verbindungsausführung Rc-Gewinde Griffform Hebelgriff
Kugelsitz PTFE Anschlussform L-Anschluss Betriebsmethode Manuelle Betriebsart
Max. Betriebsdruck(MPa) 1.0 Verwendung von Frostschutzmittel Passend Vertauschen der Versorgungsseite/Steuerseite des Ventils Passend
Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Technischer Support