• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Typ CB3, Kugelhahn mit Rückschlagventil, Rc-Gewinde × Rc-Gewinde

Typ CB3, Kugelhahn mit Rückschlagventil, Rc-Gewinde × Rc-Gewinde
Space-saving due to integrated design with internal check valve. Easy to install piping, even to thin water heaters. Further, construction is easy because you can perform piping and heat-retention work with the handle removed.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CB3-13M-S
CB3-20M-S
CB3-1320M-S
CB3-2013M-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kugelventil, Ausführung Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) Steuerseite Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)

16.99 €

1 9 Arbeitstage Standarddurchgang[1/2B] 1/2B (15A)[1/2B] 1/2B (15A)

19.83 €

1 9 Arbeitstage Reduzierter Durchgang3/4B (20A)3/4B (20A)

17.99 €

1 9 Arbeitstage Standarddurchgang[1/2B] 1/2B (15A)3/4B (20A)

19.76 €

1 9 Arbeitstage Reduzierter Durchgang3/4B (20A)[1/2B] 1/2B (15A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff EN CW617N Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser
Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc-Gewinde Steuerseite, Verbindungsausführung Rc-Gewinde Griffform Längenverstellbarer T-förmiger Griff
Betriebsmethode Manuelle Betriebsart Max. Betriebsdruck(MPa) 1.0 Vertauschen der Versorgungsseite/Steuerseite des Ventils Nicht verfügbar
Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Technischer Support