Non asbestos packing is included. Space-saving thanks to integration of internal check valve. Uses a check valve with a high flow rate. Handle length is adjustable, so it will not get in the way of installation.
[Features]
· Check valve built-in design requires only 1/3 or less of conventional piping space, compared to when check valves and other valves are installed separately.
· Easy to install piping, even to thin water heaters.
· The handle can also be removed for easy installation of pipes and heat insulation.
· Can be connected directly with a flexible coupling.
· A dedicated check valve for a nominal diameter of 3/4 (20) is included, and flow rate is increased by 40% compared to when a 1/2 (13) nominal diameter check valve is used and the handle length is adjustable when compared to the same check valve used for a nominal diameter of 1/2 (13)
· One unit can be used with a standard handle and long neck handle.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
CB8-13M-S |
CB8-20M-S |
CB8-1320M-S |
CB8-2013M-S |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Kugelventil, Ausführung | Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) | Steuerseite Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) |
---|---|---|---|---|---|---|
14.99 € | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Standarddurchgang | [1/2B] 1/2B (15A) | [1/2B] 1/2B (15A) | |
17.20 € | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Reduzierter Durchgang | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | |
16.26 € | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Standarddurchgang | [1/2B] 1/2B (15A) | 3/4B (20A) | |
17.20 € | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Standarddurchgang | 3/4B (20A) | [1/2B] 1/2B (15A) |
Loading...
Grundkörper, Form | Gerade | Grundwerkstoff | EN CW617N Äquiv. | Zulässige Flüssigkeit | Wasser |
---|---|---|---|---|---|
Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc-Gewinde | Steuerseite, Verbindungsausführung | Adapter mit Mutter (G-Gewinde) | Griffform | Längenverstellbarer T-förmiger Griff |
Betriebsmethode | Manuelle Betriebsart | Max. Betriebsdruck(MPa) | 1.0 | Vertauschen der Versorgungsseite/Steuerseite des Ventils | Nicht verfügbar |
Anzahl der Verkaufseinheiten | 1 |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.