Space-saving due to integrated design with built-in check valve. Easy to install piping, even to thin water heaters. Moreover, construction is easy because piping and insulation work can be carried out with the handle removed.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
CB20-13M-S |
CB20-20M-S |
CB20-1320M-S |
CB20-2013M-S |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Kugelventil, Ausführung | Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) | Steuerseite Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) |
---|---|---|---|---|---|---|
14.99 € | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Standarddurchgang | [1/2B] 1/2B (15A) | [1/2B] 1/2B (15A) | |
17.20 € | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Reduzierter Durchgang | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | |
16.26 € | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Standarddurchgang | [1/2B] 1/2B (15A) | 3/4B (20A) | |
17.20 € | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Standarddurchgang | 3/4B (20A) | [1/2B] 1/2B (15A) |
Loading...
Grundkörper, Form | Gerade | Grundwerkstoff | EN CW617N Äquiv. | Zulässige Flüssigkeit | Wasser |
---|---|---|---|---|---|
Versorgungsseite, Verbindungsausführung | G-Gewinde | Steuerseite, Verbindungsausführung | Adapter mit Mutter (G-Gewinde) | Griffform | Längenverstellbarer T-förmiger Griff |
Betriebsmethode | Manuelle Betriebsart | Max. Betriebsdruck(MPa) | 1.0 | Vertauschen der Versorgungsseite/Steuerseite des Ventils | Nicht verfügbar |
Anzahl der Verkaufseinheiten | 1 |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.