Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Typ CBL14, Kugelhahn mit Rückschlagventil, Adapter mit Mutter x G-Gewinde, abgewinkelte Ausführung

Typ CBL14, Kugelhahn mit Rückschlagventil, Adapter mit Mutter x G-Gewinde, abgewinkelte Ausführung
  • Mengenrabatt

Non asbestos packing is included. Space saving thanks to integral check valve. Uses a check valve with a large flow rate. Handle length is adjustable, so it won't get in the way of construction.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CBL14-13M-S
CBL14-20M-S
CBL14-2013M-S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) Steuerseite Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)

16.26 €

Verfügbar 7 Arbeitstage [1/2B] 1/2B (15A)[1/2B] 1/2B (15A)

18.19 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)

18.19 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 3/4B (20A)[1/2B] 1/2B (15A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Winkel Grundwerkstoff EN CW617N Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser
Kugelventil, Ausführung Reduzierter Durchgang Versorgungsseite, Verbindungsausführung Adapter mit Mutter (G-Gewinde) Steuerseite, Verbindungsausführung G-Gewinde
Griffform Längenverstellbarer T-förmiger Griff Betriebsmethode Manuelle Betriebsart Max. Betriebsdruck(MPa) 1.0
Vertauschen der Versorgungsseite/Steuerseite des Ventils Nicht verfügbar Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support