Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Typ CBL26, Kugelhahn mit Rückschlagventil, HIVP x Adapter mit Überwurfmutter, abgewinkelte Ausführung

Typ CBL26, Kugelhahn mit Rückschlagventil, HIVP x Adapter mit Überwurfmutter, abgewinkelte Ausführung
  • Mengenrabatt

HIVP (impact-resistant hard PVC pipe) can be inserted directly. Non asbestos packing is included. Space-saving integrated check valve. Uses a check valve with a large flow rate. Handle length is adjustable, so it does not get in the way of construction.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CBL26-1313M-S
CBL26-1320M-S
CBL26-2013M-S
CBL26-2020M-S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Kugelventil, Ausführung Eingangsseite, Rohrleitungs-Ø
(Ø)
Steuerseite Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)

20.38 €

Verfügbar 7 Arbeitstage Standarddurchgang18(13)[1/2B] 1/2B (15A)

22.41 €

Verfügbar 7 Arbeitstage Standarddurchgang18(13)3/4B (20A)

23.72 €

Verfügbar 7 Arbeitstage Reduzierter Durchgang26(20)[1/2B] 1/2B (15A)

23.72 €

Verfügbar 7 Arbeitstage Reduzierter Durchgang26(20)3/4B (20A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Winkel Grundwerkstoff EN CW617N Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser
Versorgungsseite, Verbindungsausführung Direkte Einsteckverbindung Steuerseite, Verbindungsausführung Adapter mit Mutter (G-Gewinde) Griffform Längenverstellbarer T-förmiger Griff
Betriebsmethode Manuelle Betriebsart Max. Betriebsdruck(MPa) 1.0 Passendes Kunststoffrohr HIVP (Rohr aus schlagfestem Hart-Polyvinylchlorid)
Vertauschen der Versorgungsseite/Steuerseite des Ventils Nicht verfügbar Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support