Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Typ CBL27, Kugelhahn mit Rückschlagventil, HIVP x G-Gewinde, abgewinkelte Ausführung

Typ CBL27, Kugelhahn mit Rückschlagventil, HIVP x G-Gewinde, abgewinkelte Ausführung
  • Mengenrabatt

HIVP (impact-resistant hard PVC pipe) can be inserted directly. Space-saving thanks to integration of internal check valve. Uses a check valve with a high flow rate. Handle length is adjustable, so it will not get in the way of installation.

[Features]
· Check valve built-in design requires only 1/3 or less of conventional piping space, compared to when check valves and other valves are installed separately.
· Easy to install piping, even to thin water heaters.
· The handle can also be removed for easy installation of pipes and heat insulation.
· Can be connected directly with a flexible coupling.
· A dedicated check valve for a nominal diameter of 3/4 (20) is included, and the handle length is adjustable when compared to the same check valve used for a nominal diameter of 1/2 (13), so one unit can be used with a standard handle and long neck handle.
· Features single-touch removal so that when it is removed installation is

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CBL27-1313M-S
CBL27-1320M-S
CBL27-2013M-S
CBL27-2020M-S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Kugelventil, Ausführung Eingangsseite, Rohrleitungs-Ø
(Ø)
Steuerseite Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)

18.23 €

Verfügbar 7 Arbeitstage Standarddurchgang18(13)[1/2B] 1/2B (15A)

19.62 €

Verfügbar 7 Arbeitstage Standarddurchgang18(13)3/4B (20A)

20.93 €

Verfügbar 7 Arbeitstage Reduzierter Durchgang26(20)[1/2B] 1/2B (15A)

20.93 €

Verfügbar 7 Arbeitstage Reduzierter Durchgang26(20)3/4B (20A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Winkel Grundwerkstoff EN CW617N Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser
Versorgungsseite, Verbindungsausführung Direkte Einsteckverbindung Steuerseite, Verbindungsausführung G-Gewinde Griffform Längenverstellbarer T-förmiger Griff
Betriebsmethode Manuelle Betriebsart Max. Betriebsdruck(MPa) 1.0 Passendes Kunststoffrohr HIVP (Rohr aus schlagfestem Hart-Polyvinylchlorid)
Vertauschen der Versorgungsseite/Steuerseite des Ventils Nicht verfügbar Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support