Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AE3-13 |
AE3-13M |
AE3-13M-S |
AE3-20 |
AE3-20M |
AE3-20M-S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grundwerkstoff | Kugelventil, Ausführung | Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) | Steuerseite Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) | Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.16 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Messing] EN CW617N Äquiv. | Standarddurchgang | [1/2B] 1/2B (15A) | [1/2B] 1/2B (15A) | Standardausführung | ||
14.85 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | Standarddurchgang | [1/2B] 1/2B (15A) | [1/2B] 1/2B (15A) | Standardausführung | ||
16.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | Standarddurchgang | [1/2B] 1/2B (15A) | [1/2B] 1/2B (15A) | Produkt mit JWWA-Zertifizierung | ||
17.07 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Messing] EN CW617N Äquiv. | Reduzierter Durchgang | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | Standardausführung | ||
17.76 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | Reduzierter Durchgang | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | Standardausführung | ||
19.13 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | Reduzierter Durchgang | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | Produkt mit JWWA-Zertifizierung |
Loading...
Grundkörper, Form | Gerade | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Öl | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc-Gewinde |
---|---|---|---|---|---|
Steuerseite, Verbindungsausführung | G-Gewinde | Griffform | Standard-Flügelgriff | Betriebsmethode | Manuelle Betriebsart |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 1.0 | Verwendung von Frostschutzmittel | Passend | Vertauschen der Versorgungsseite/Steuerseite des Ventils | Passend |
Anzahl der Verkaufseinheiten | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grundwerkstoff
Kugelventil, Ausführung
Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)
Steuerseite Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)
Spezifikationen
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften