Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Kugelhahn, abgewinkelt, Typ AL1, G-Gewinde × G-Gewinde

Kugelhahn, abgewinkelt, Typ AL1, G-Gewinde × G-Gewinde
  • Mengenrabatt

A ball valve that can be used at operating temperatures of -15°C to 100°C. Applicable fluids: suitable for piping hot and cold water / oil / antifreeze.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AL1-13
AL1-13M
AL1-20
AL1-20M
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Grundwerkstoff Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) Steuerseite Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)

14.70 €

Verfügbar 7 Arbeitstage [Messing] EN CW617N Äquiv.[1/2B] 1/2B (15A)[1/2B] 1/2B (15A)

15.29 €

Verfügbar 7 Arbeitstage -[1/2B] 1/2B (15A)[1/2B] 1/2B (15A)

17.74 €

Verfügbar 7 Arbeitstage [Messing] EN CW617N Äquiv.3/4B (20A)3/4B (20A)

18.33 €

Verfügbar 7 Arbeitstage -3/4B (20A)3/4B (20A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Winkel Zulässige Flüssigkeit Wasser / Öl Kugelventil, Ausführung Reduzierter Durchgang
Versorgungsseite, Verbindungsausführung G-Gewinde Steuerseite, Verbindungsausführung G-Gewinde Griffform Standard-Flügelgriff
Betriebsmethode Manuelle Betriebsart Max. Betriebsdruck(MPa) 1.0 Verwendung von Frostschutzmittel Passend
Vertauschen der Versorgungsseite/Steuerseite des Ventils Nicht verfügbar Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support