• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

U-Ball (Kugelhähne AU-Ausführung) AU1, R-Gewinde × G-Gewinde

U-Ball (Kugelhähne AU-Ausführung) AU1, R-Gewinde × G-Gewinde

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: AU1-13

Marke: ONDA MFG

Preis: 12.89

Lieferzeit: 9 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AU1-13

Teilenummer
AU1-13
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

12.89 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff EN CW617N Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser / Öl
Kugelventil, Ausführung Standarddurchgang Versorgungsseite, Verbindungsausführung R-Gewinde Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) 1/2B (15A)
Steuerseite, Verbindungsausführung G-Gewinde Steuerseite Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) 1/2B (15A) Griffform Standard-Flügelgriff
Betriebsmethode Manuelle Betriebsart Max. Betriebsdruck(MPa) 1.0 Verwendung von Frostschutzmittel Passend
Spezifikationen Standardausführung Vertauschen der Versorgungsseite/Steuerseite des Ventils Passend Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Sie befinden sich auf der Seite für U-Ball (Kugelhähne AU-Ausführung) AU1, R-Gewinde × G-Gewinde, die Teilenummer ist AU1-13.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AU1-13.

Technischer Support