Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

U-Ball (Kugelhähne AU-Ausführung) Typ AU6, R-Gewinde × Adapter mit Überwurfmutter (G-Gewinde)

U-Ball (Kugelhähne AU-Ausführung) Typ AU6, R-Gewinde × Adapter mit Überwurfmutter (G-Gewinde)
  • Mengenrabatt

[Features]
· This is a compactly designed product that is compatible with additional AE type functions and space saving.
· Single-touch removal type handle — does not obstruct construction.
· A Japan Water Works Association certified/registered product for use also in water/hot water supply pipes.
· Operating temperature range: -15–100°C. Usable in natural refrigerant pipes in heat pump style electric water heaters (EcoCute).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AU6-13M-S
AU6-20M-S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Kugelventil, Ausführung Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) Steuerseite Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)

16.41 €

Verfügbar 7 Arbeitstage Standarddurchgang[1/2B] 1/2B (15A)[1/2B] 1/2B (15A)

18.86 €

Verfügbar 7 Arbeitstage Reduzierter Durchgang3/4B (20A)3/4B (20A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Zulässige Flüssigkeit Wasser / Öl Versorgungsseite, Verbindungsausführung R-Gewinde
Steuerseite, Verbindungsausführung Adapter mit Mutter (G-Gewinde) Griffform Standard-Flügelgriff Betriebsmethode Manuelle Betriebsart
Max. Betriebsdruck(MPa) 1.0 Verwendung von Frostschutzmittel Passend Vertauschen der Versorgungsseite/Steuerseite des Ventils Passend
Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support