Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Kugelhahn für Kupferrohr/Kupferrohrverbindung, gelötet, S1-Typ

Kugelhahn für Kupferrohr/Kupferrohrverbindung, gelötet, S1-Typ
  • Mengenrabatt

The S1 model is a full-bore type that does not affect the flow rate.

[Features]
· Easy to open and close using a coin, screwdriver, wrench, etc.
· Compact size requires minimal piping space.
· The full-bore type valve does not affect the flow rate (S1-type).
· No handle. Therefore, piping and heat retention construction work is simplified and operation malfunctions can also be prevented.
· Useful for directly brazing copper tubes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S1-09
S1-12
S1-15
S1-22
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Kugelventil, Ausführung Eingangsseite, Rohrleitungs-Ø
(Ø)
Steuerseite, Rohrleitungs-Ø
(Ø)

14.06 €

Verfügbar 7 Arbeitstage Volldurchgang9.529.52

14.53 €

Verfügbar 7 Arbeitstage Volldurchgang12.712.7

15.47 €

Verfügbar 7 Arbeitstage Standarddurchgang15.8815.88

18.57 €

Verfügbar 7 Arbeitstage Reduzierter Durchgang22.2222.22

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff EN CW617N Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser / Öl
Versorgungsseite, Verbindungsausführung Kupferrohr-Einsteckverbindung Steuerseite, Verbindungsausführung Kupferrohr-Einsteckverbindung Griffform Mit Antrieb
Betriebsmethode Manuelle Betriebsart Max. Betriebsdruck(MPa) 1.0 Verwendung von Frostschutzmittel Passend
Vertauschen der Versorgungsseite/Steuerseite des Ventils Passend Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support