Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

S-Typ Kugelhahn (gelötet), Typ S2, Kupferrohrverbindung × Adapter mit Überwurfmutter

S-Typ Kugelhahn (gelötet), Typ S2, Kupferrohrverbindung × Adapter mit Überwurfmutter
  • Mengenrabatt

[Features]
· Easy opening and closing operation using a coin, screwdriver, wrench, etc.
· Compact size requires little piping space.
· Since it has no handle, piping and heat retention construction work are easy and malfunctions during usage can be prevented.
· Convenient since the copper tube can be directly brazed.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S2-0913
S2-1213
S2-1513
S2-1520
S2-2220
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Kugelventil, Ausführung Eingangsseite, Rohrleitungs-Ø
(Ø)
Steuerseite Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)

15.47 €

Verfügbar 7 Arbeitstage Volldurchgang9.52[1/2B] 1/2B (15A)

15.82 €

Verfügbar 7 Arbeitstage Volldurchgang12.7[1/2B] 1/2B (15A)

16.69 €

Verfügbar 7 Arbeitstage Standarddurchgang15.88[1/2B] 1/2B (15A)

17.63 €

Verfügbar 7 Arbeitstage Standarddurchgang15.883/4B (20A)

19.39 €

Verfügbar 7 Arbeitstage Reduzierter Durchgang22.223/4B (20A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff EN CW617N Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser / Öl
Versorgungsseite, Verbindungsausführung Kupferrohr-Einsteckverbindung Steuerseite, Verbindungsausführung Adapter mit Mutter (G-Gewinde) Griffform Mit Antrieb
Betriebsmethode Manuelle Betriebsart Max. Betriebsdruck(MPa) 1.0 Verwendung von Frostschutzmittel Passend
Vertauschen der Versorgungsseite/Steuerseite des Ventils Passend Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support