Kugelhahn, frei beweglich, M1, Typ R, Rc-Gewinde x Rc-Gewinde (Teilenummern - CAD Download)

Kugelhahn, frei beweglich, M1, Typ R, Rc-Gewinde x Rc-Gewinde
Operation made easier via use of a long handle. Space-saving piping. Handle position and opening and closing direction can be adjusted depending on the customer's piping needs.

[Features]
· The grip is 15 mm longer than a standard (green) handle and it is easy to grasp, so opening and closing is easy.
· The handle's opening and closing direction is counterclockwise, which is the opposite of a standard (green) handle (when shipped).
· Piping space is reduced by about 1/2 of conventional types thanks to integration of a space-saving ball valve and fitting.
· Handle position and direction of opening and closing can be freely adjusted depending on the customer's piping needs.
· Refer to the following handle position changing procedure for changing the handle position.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M1-06MLR
M1-08MLR
M1-10MLR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kugelventil, Ausführung Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) Steuerseite Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)

12.25 €

1 6 Arbeitstage Volldurchgang1/8B (6A)1/8B (6A)

12.25 €

1 9 Arbeitstage Standarddurchgang1/4B (8A)1/4B (8A)

13.93 €

1 9 Arbeitstage Standarddurchgang3/8B (10A)3/8B (10A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff EN CW617N Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc-Gewinde Steuerseite, Verbindungsausführung Rc-Gewinde Griffform Langer Griff
Betriebsmethode Manuelle Betriebsart Max. Betriebsdruck(MPa) 1.0 Vertauschen der Versorgungsseite/Steuerseite des Ventils Passend
Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Technischer Support