Kugelhahn, frei beweglich, Typ M2, R-Typ, Rc-Gewinde x R-Gewinde

Kugelhahn, frei beweglich, Typ M2, R-Typ, Rc-Gewinde x R-Gewinde
Operation made easier by adoption of long handle. Space-saving. Handle position and direction of opening and closing can be adjusted depending on your piping needs.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M2-06MLR
M2-08MLR
M2-10MLR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kugelventil, Ausführung Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) Steuerseite Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)

12.25 €

1 9 Arbeitstage Volldurchgang1/8B (6A)1/8B (6A)

12.25 €

1 9 Arbeitstage Standarddurchgang1/4B (8A)1/4B (8A)

13.13 €

1 9 Arbeitstage Standarddurchgang3/8B (10A)3/8B (10A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff EN CW617N Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc-Gewinde Steuerseite, Verbindungsausführung R-Gewinde Griffform Langer Griff
Betriebsmethode Manuelle Betriebsart Max. Betriebsdruck(MPa) 1.0 Vertauschen der Versorgungsseite/Steuerseite des Ventils Passend
Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Technischer Support