Hersteller-Teilenummer: VB-618
Marke: ONDA MFG
Preis: 21.44 €
Lieferzeit: 11 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VB-618
Ventiltyp | Umschaltventil für Wasserfilter | Haupteinheits-Form | 3 Richtungen seitlich | Haupteinheits-Material | EN CW614N Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Geeignetes Fluid | Wasser | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | W-Gewinde | Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) | W26, 20 Zähne |
Steuerseite, Verbindungsausführung | G-Gewinde | Steuerseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) | 1/2B (15A) | Griffform | Hebelgriff |
Anschlussform | 1-WEG | Max. Betriebsdruck(MPa) | 1.0 | Vertauschen der Versorgungsseite/Steuerseite des Ventils | Nicht verfügbar |
Anzahl der Verkaufseinheiten | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Umschaltventil für Wasseraufbereitungsgeräte, die Teilenummer ist VB-618.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VB-618.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften