Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Edelstahl-Kugelhahn, Typ SBFS2, Schmetterlingsgriff, mit reduziertem Durchgang (SCS13A)

Edelstahl-Kugelhahn, Typ SBFS2, Schmetterlingsgriff, mit reduziertem Durchgang (SCS13A)
  • Mengenrabatt

Excellent corrosion resistance, and provides stable quality thanks to lost-wax casting. Works for a wide variety of uses.

[Features]
· Excellent corrosion resistance: As it is made of austenitic stainless steel, it is excellent in corrosion resistance.
· Stable quality: Stable quality is assured through use of lost wax casting.
· With wide application including for housing, water processing, water supply and sewerage, food processing, chemical plant machinery, pollution control equipment, and semiconductor manufacturing equipment.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SBFS2-T08
SBFS2-T10
SBFS2-T13
SBFS2-T20
SBFS2-T25
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) Steuerseite Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)

9.16 €

5 Arbeitstage 1/4B (8A)1/4B (8A)

9.83 €

5 Arbeitstage 3/8B (10A)3/8B (10A)

14.23 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[1/2B] 1/2B (15A)[1/2B] 1/2B (15A)

16.98 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)

21.76 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff EN 1.4308 Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser / Öl / Gas / Dampf
Nenndruck Ausführung 800 Kugelventil, Ausführung Reduzierter Durchgang Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc-Gewinde
Steuerseite, Verbindungsausführung Rc-Gewinde Griffform Flügelgriff Kugelsitz Spezial-PTFE
Betriebsmethode Manuelle Betriebsart Vertauschen der Versorgungsseite/Steuerseite des Ventils Passend Anzahl der Verkaufseinheiten 1
Maximaler Betriebsdruck, Wasser, Öl, Gas/(gesättigter Dampf)(MPa) 5.6(1.0)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support