Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SBFF-20 |
SBFF-25 |
SBFF-32 |
SBFF-40 |
SBFF-50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) | Steuerseite Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) | |
---|---|---|---|---|---|---|
45.33 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | ||
64.08 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | ||
94.06 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | ||
87.37 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | ||
128.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | 2B (50A) | 2B (50A) |
Loading...
Grundkörper, Form | Gerade | Grundwerkstoff | EN 1.4408 Äquiv. | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Öl / Gas / Dampf |
---|---|---|---|---|---|
Kugelventil, Ausführung | Volldurchgang | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc-Gewinde | Steuerseite, Verbindungsausführung | Rc-Gewinde |
Griffform | Hebelgriff | Betriebsmethode | Manuelle Betriebsart | Max. Betriebsdruck(MPa) | 7.0 |
Vertauschen der Versorgungsseite/Steuerseite des Ventils | Passend | Anzahl der Verkaufseinheiten | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)
Steuerseite Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften