Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SBFS-T08 |
SBFS-T10 |
SBFS-T20 |
SBFS-T25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) | Steuerseite Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) | |
---|---|---|---|---|---|---|
18.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | ||
19.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | ||
28.70 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | ||
36.73 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) |
Loading...
Grundkörper, Form | Gerade | Grundwerkstoff | EN 1.4408 Äquiv. | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Öl / Gas / Dampf |
---|---|---|---|---|---|
Kugelventil, Ausführung | Reduzierter Durchgang | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc-Gewinde | Steuerseite, Verbindungsausführung | Rc-Gewinde |
Griffform | Flügelgriff | Betriebsmethode | Manuelle Betriebsart | Max. Betriebsdruck(MPa) | 5.6 |
Vertauschen der Versorgungsseite/Steuerseite des Ventils | Passend | Anzahl der Verkaufseinheiten | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)
Steuerseite Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften