Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Gas-Kugelhahn, mit Gewinde, mit Schmetterlingsgriff, Typ G

Gas-Kugelhahn, mit Gewinde, mit Schmetterlingsgriff, Typ G

A threaded gas ball valve for LPG (conformity test accepted product). Manufactured from forged brass, this valve has excellent durability and corrosion resistance.

[Features]
· This product is manufactured, from forged brass and has excellent durability and corrosion resistance.
· In the stem section, the double O-ring structure prevents external leakage and also penetration by external water.
· The lever handle is made of stainless steel and the operating part is vinyl coated.
· The full-bore design of the ball matches the nominal diameter of the pipe and is optimal for use in large-flow piping. (Nominal diameter: ≥ 1).
· The ball is high-precisions made Ni-Cr plated brass.
· The ball seat is manufactured from maintenance-free PTFE (polytetrafluoroethylene).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

G-T20M

Teilenummer
G-T20M
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

29.64 €

7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff EN CW617N Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Gas
Kugelventil, Ausführung Volldurchgang Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc-Gewinde Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) 3/4B (20A)
Steuerseite, Verbindungsausführung Rc-Gewinde Steuerseite Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) 3/4B (20A) Griffform Flügelgriff
Betriebsmethode Manuelle Betriebsart Max. Betriebsdruck(MPa) 3.3 Vertauschen der Versorgungsseite/Steuerseite des Ventils Passend
Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Sie befinden sich auf der Seite für Gas-Kugelhahn, mit Gewinde, mit Schmetterlingsgriff, Typ G, die Teilenummer ist G-T20M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer G-T20M.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support