Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
OF-50SA |
OF-50SH |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Teller | Zubehör | Filter | Angaben zu den zulässigen Strömungsmedien | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.17 € | 1 | 9 Arbeitstage | PC | Schwimmerkugel | Filterpapier 40 μ | Kerosin JIS Nr. 1 (weißes Kerosin) | ||
22.55 € | 1 | 9 Arbeitstage | Aluminium | NA | Edelstahl Nr. 150 | Ein Schweröl [Kerosin JIS Nr. 1 (weißes Kerosin)] |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit | Öl | Form | U-Form | Grundwerkstoff | Zinkdruckguss (ZDC) EN ZC0400 Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc | Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) | 1/4B (8A) | Steuerseite, Verbindungsausführung | Rc |
Steuerseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) | 1/4B (8A) | Max. Betriebsdruck(MPa) | 0.1 | Vertauschen der Versorgungsseite/Steuerseite des Ventils | Nicht verfügbar |
Anzahl der Verkaufseinheiten | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Teller
Zubehör
Filter
Angaben zu den zulässigen Strömungsmedien
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften