• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Flexibler Wickelschlauch, beschichtet

Flexibler Wickelschlauch, beschichtet

The coating material surface is weatherproofed, allowing it to be used as-is for outdoor piping.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FCP-16PA10-10
FCP-16.8PA10-10
FCP-20PA10-10
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?ID d
(Ø)
Minimaler Biegeradius
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(°C)
Außen-Ø D
(φ)

163.94 €

7 Arbeitstage 1340-20~9516

167.98 €

7 Arbeitstage 13.640-20~9516.8

203.20 €

7 Arbeitstage 15.850-20~9520

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Beschichtung flexible Leitungen Schlauchmaterial Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Warm-/Kaltwasser/Frostschutzmittel
Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Litze NA Verbindungsteil, Material Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)
Länge L 10 Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support