[Features]
· Stable hose reel with a hose guide for neat winding.
· Free arm mechanism with no need to choose the location of compressor.
· The operating temperature is -20°C~60°C.
· Orange in color.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
KH-6.5-1 |
KH-8.5-1 |
TR-6.5-30 |
TR-8.5-30 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Art | Standardlänge (m) | Geeigneter Schlauchinnendurchmesser | Schlauch (Einpumpseite) Düsen-Spezifikation | Einspeiseseite zur Wasserversorgung, Anschlusskonfiguration | Einspeiseseite zur Wasserversorgung, Düsenspezifikation | Zulässiger Druck (MPa) | Explosionsdruck (MPa) | Farbe | Betriebstemperatur (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133.01 € | 9 Arbeitstage | Nur Haspelkörper | - | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | ||
151.20 € | 9 Arbeitstage | Nur Haspelkörper | - | 8.5 | - | - | - | - | - | - | - | ||
195.14 € | 9 Arbeitstage | Haspelkörper+Schlauch | 30 | 6.5 | Kupplung (DSC) | 90°-Winkelstück | Kupplung (DPC) | 1.5 | 6 | Orange | -20 – 60 | ||
257.92 € | 9 Arbeitstage | Haspelkörper+Schlauch | 30 | 8.5 | Kupplung (DSC) | 90°-Winkelstück | Kupplung (DPC) | 1.5 | 6 | Orange | -20 – 60 |
Loading...
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.