Konfigurierbar in [Länge] 8 - 12 (mm) / [Material] Stahl / [Oberflächenbehandlung] Glänzend Verchromt, Vernickelt, Verchromt / [Variante Details] Selbstschneidende Schrauben
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
YPFB-M3-8-H |
YPFB-M3-8-N |
YPFB-M3-10-H |
YPFB-M3-10-N |
YPFB-M4-8-H |
YPFB-M4-8-N |
YPFB-M4-10-H |
YPFB-M4-10-N |
YPFB-M4-12-CB |
YPFB-M4-12-H |
YPFB-M4-12-N |
YPFB-M4-12-U |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
247.33 € | 5,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | Verchromt | ||
74.91 € | 5,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | Vernickelt | ||
197.62 € | 4,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | Verchromt | ||
81.62 € | 4,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | Vernickelt | ||
176.37 € | 2,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | Verchromt | ||
67.30 € | 2,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | Vernickelt | ||
176.57 € | 2,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 4 | 10 | Verchromt | ||
69.87 € | 2,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 4 | 10 | Vernickelt | ||
51.10 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | - | 4 | 12 | - | ||
161.77 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 4 | 12 | Verchromt | ||
60.36 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 4 | 12 | Vernickelt | ||
45.61 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | - | 4 | 12 | Glänzend chromatierte Beschichtung |
Loading...
Genaue Form | Linsenkopf | Werkstoff | Eisen | Montagebohrung, Form | Kreuzschlitzkopf |
---|---|---|---|---|---|
Spitzenform | Andere Spezialformen | Zusätzliche Form | Standard | Gewindeart | Gewindeformende Schraube |
Standardausführung | Standard (rund) | Verkaufseinheit | Box/Packung | Anwendung | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften