Sel Schwimmende Befestigung【1-1,000 Stk. pro Packung】

Sel Schwimmende Befestigung
  • Mengenrabatt

Able to obtain high retention force. Reduces work hours and costs drastically, and eliminates pitching shift during assembly.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FFS-M3-1-3W
FFS-M3-2-3W
FFS-M4-1-3W
FFS-M4-2-3W
FFSS-M3-1-SUS
FFSS-M3-2-SUS
FFSS-M4-1-SUS
FFSS-M4-2-SUS
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?RoHSWerkstoff Schrauben-Ø M (nach Einsatz)
(mm)
Betriebsumgebung Verkaufseinheit Oberflächenbehandlung Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) Betriebsfläche

730.16 €

1,000 Stk. pro Packung

11 Arbeitstage 10Eisen3FertigungsanlageBox/PackungChromatiert (III-wertig)III-wertig verchromt (weiß)1

1.17 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Eisen3FertigungsanlageNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)Chromatiert (III-wertig)III-wertig verchromt (weiß)2

793.65 €

1,000 Stk. pro Packung

11 Arbeitstage 10Eisen4FertigungsanlageBox/PackungChromatiert (III-wertig)III-wertig verchromt (weiß)1

1.28 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10Eisen4FertigungsanlageNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)Chromatiert (III-wertig)III-wertig verchromt (weiß)2

3,174.60 €

1,000 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 10Edelstahl3FertigungsanlageBox/PackungNANA1

4.76 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10Edelstahl3FertigungsanlageNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)NANA2

3,333.33 €

1,000 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 10Edelstahl4FertigungsanlageBox/PackungNANA1

5.00 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10Edelstahl4FertigungsanlageNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)NANA2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gecrimped Anwendung Leichtmetall Mit Schraube Metrisches (Regel-) Gewinde
Kerbe NA Schraubenlänge(mm) 3.3

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support