Sel Sicherungsverschluss, SL (Sicherung)【1,000 Stk. pro Packung】

Sel Sicherungsverschluss, SL (Sicherung)

The optimal nut for preventing vibrating parts working loose, etc. To fix in place, simply press in and tighten with a normal screwdriver. No special tools required.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SL-M3-1.0-SUS
SL-M3-1.5-SUS
SL-M4-1.0-SUS
SL-M4-1.5-SUS
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?RoHSSchrauben-Ø M (nach Einsatz)
(mm)
Betriebsumgebung Schraubenlänge
(mm)
Betriebsfläche

1,150.79 €

1,000 Stk. pro Packung

auf Anfrage 63Fertigungsanlage2.11

1,150.79 €

1,000 Stk. pro Packung

13 Arbeitstage 63Fertigungsanlage2.11.5

1,214.29 €

1,000 Stk. pro Packung

13 Arbeitstage 64Fertigungsanlage2.751

1,214.29 €

1,000 Stk. pro Packung

auf Anfrage 64Fertigungsanlage2.751.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gecrimped Anwendung Leichtmetall Werkstoff Edelstahl
Mit Schraube Metrisches (Regel-) Gewinde Kerbe NA Oberflächenbehandlung NA
Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support