Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 54.5 - 76 mm / [Traglast] 40, 80 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan-Elastomer
Die Möbelrollen von TOSHIN CASTER dienen dazu, Objekte zu bewegen. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 54.5 und 76 mm. Die Höchstbelastung der Möbelrollen kann abhängig von der Variante 40 oder 80 daN (kgf) betragen. Bei 35.01 oder 80 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Sie sind in Polyurethan-Elastomer wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TU40-P-NC |
TU50-P-NC |
TUS40-P-NC |
TUS50-P-NC |
TUS60-P-NC |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Anschlag | Zulässige Last (daN) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite W (mm) | Schwenkradius (mm) | Bohrungsabstand, kreisförmiger Durchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.24 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 54.5 | kA | 40 | 40 | 41.5 | 35 | 35 | ||
9.04 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 65.5 | kA | 60 | 50 | 45.5 | 40 | 40 | ||
8.20 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 54.5 | Mit Rotationsklemme | 40 | 40 | 41.5 | 44 | 35 | ||
9.76 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 65.5 | Mit Rotationsklemme | 60 | 50 | 45.5 | 49 | 40 | ||
12.01 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 76 | Mit Rotationsklemme | 80 | 60 | 46 | 56 | 40 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal / Doppelräder | Lastbereich(daN) | 35.01~80.00 | Radwerkstoff | Polyurethan-Elastomer |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | kA | Befestigungsmaterial | EN 1.0330 Äquiv. | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrungen (3 Bohrungen) |
Lastkategorie | Geringe Last | Hülse | Schwarz | Farbe für Kappe | Standard (Schwarz) |
Werkstoff Grundkörper | Nylon |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Anschlag
Zulässige Last(daN)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite W(mm)
Schwenkradius(mm)
Bohrungsabstand, kreisförmiger Durchmesser(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften