Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe | mit Bremse und Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 136 - 161 mm / [Traglast] 120, 150 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan-Elastomer
Verwendet werden die Möbelrollen von TOSHIN CASTER für den Transport von Objekten. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 136 und 161 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Möbelrollen zwischen 120 oder 150 daN (kgf). Bei 80.01 oder 220 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Der vorhandene Werkstoff ist Polyurethan-Elastomer.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
X4-P |
X4-P-WSP |
X5-P-WSP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last (daN) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite W (mm) | Schwenkradius (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 136 | 80.01~140.00 | kA | 120 | 100 | 65 | 78 | ||
45.94 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 136 | 80.01~140.00 | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) | 120 | 100 | 65 | 100 | ||
59.46 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 161 | 140.01~220.00 | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) | 150 | 124 | 67 | 117 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal / Doppelräder | Radwerkstoff | Polyurethan-Elastomer | Radmerkmale | kA |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmaterial | EN 1.0330 Äquiv. | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) | 74 |
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) | 45 | Plattenlänge(mm) | 96 | Plattenbreite(mm) | 70 |
Lastkategorie | Mittlere Last | Hülse | Schwarz/Grau | Farbe für Kappe | Grau |
Werkstoff Grundkörper | Nylon |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Anschlag
Zulässige Last(daN)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite W(mm)
Schwenkradius(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften