Möbelrollen / DB□□□-P-CHR / Lochplatte

Möbelrollen / DB□□□-P-CHR / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 81 mm / [Traglast] 40 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan



Die Kugelrollen von TOSHIN CASTER dienen dazu, Objekte zu bewegen. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht 81 mm. Das maximale Gewicht, das die Kugelrollen tragen können, liegt bei 40 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 80 daN (kgf). Polyurethan ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DB63-P-CHR
DBS63-P-CHR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnschlag

15.44 €

1 13 Arbeitstage 10Mit Rotationsklemme

18.39 €

1 13 Arbeitstage 10kA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Montage- Höhe H(mm) 81 Lastbereich(daN) 35.01~80.00
Zulässige Last(daN) 40 Radwerkstoff Polyurethan Radmerkmale kA
Befestigungsmaterial EN 1.0330 Äquiv. Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) 26
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) 26 Plattenlänge(mm) 38 Plattenbreite(mm) 38
Rollen-Ø D(mm) 63 Radbreite W(mm) 11 Schwenkradius(mm) 49
Lastkategorie Geringe Last Hülse Schwarz/Naturbraun Farbe für Kappe Naturbraun
Werkstoff Grundkörper Stahlplatte

Technischer Support