Hersteller-Teilenummer: TSP10
Marke: TOSHIN CASTER
Preis: 29.58 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TSP10
Ausführung | Hebel | Verriegelungsmechanismus | Nicht offen arretierbar | Befestigungsmethode | Eingeschraubt |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtlänge | Standard | Grundwerkstoff | EN 1.0715 äquiv. | Komplett Edelstahl | Nicht kompatibel |
Werkstoff der Spitze | Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | Gewinde-Ø B(mm) | 10 | Betriebsknopf | Verfügbar |
Oberflächenbehandlung Grundkörper | Glänzend chromatierte Beschichtung | Oberflächenbehandlung der Spitze | NA | Spitze, Wärmebehandlung | NA |
Stift A(Ø) | 5 | Befestigungsmaterial: | EN 1.0715 äquiv. | Schrauben-Ø B [Details] | M10 |
Sie befinden sich auf der Seite für Druckstücke, die Teilenummer ist TSP10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TSP10.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften