Metallrohrverbinder, 90°Kupferrohr-Adapter

Metallrohrverbinder, 90°Kupferrohr-Adapter
Bequemer Anschluss mit einseitiger Überwurfmutter. Mit Dichtung und Kunststoffstopfen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OS-213
OS-214
OS-215
OS-216
OS-218
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø A 1 Nenn-Ø B 1 Passender Rohr-AD 1
(mm)
Gewindenenn-Ø Name B (Name A)

6.29 €

1 9 Arbeitstage 103/812.701/2B (15A)

6.29 €

1 9 Arbeitstage 151/215.881/2B (15A)

7.94 €

1 9 Arbeitstage 151/215.883/4B (20A)

8.56 €

1 9 Arbeitstage 203/422.223/4B (20A)

19.33 €

1 9 Arbeitstage 25128.581B (25A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Kupfer Passende Rohrausführung Kupferrohr (für die Bauindustrie)
Zulässige Flüssigkeit Warm-/Kaltwasser / Öl Verbindungsausführung Rohr⇔Gewinde, Schweißverbindung Anschlussform Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Verbinder usw.)
Befestigung, Ausführung Schweißverbindung Passende Schlauchgröße, Ausführung Größe für Kupferrohre für die Bauindustrie Werkstoff des passenden Rohrs Kupfer
Max. Betriebsdruck(MPa) 1.75 Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(°C) -20::95
Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) 2,0 MPa oder weniger Spezifikationen Normal

Technischer Support