• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Kupferrohrverbindung, ⌀8 und ⌀10 I-Fitting (Kunststoffhülse)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OF-420
OF-421
OF-424
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Verbindungsausführung Nenn-Ø 1
(mm)
Passender Rohr-AD 1
(mm)
Nenn-Ø 2 [bei verschiedenen Durchmessern]
(mm)
Passender Rohr-AD 2 [im Fall von verschiedenen Durchmessern]
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(°C)

4.98 €

7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø, Einsteckverbindung88---20~60

5.93 €

7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø, Einsteckverbindung1010---20~60

5.52 €

7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø, Einsteckverbindung881010-20~60

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff EN CW617N Äquiv. Passende Rohrausführung Kupferrohr (allgemein)
Zulässige Flüssigkeit Öl Anschlussform Gerades Rohr⇔Gewinde (Verschraubung/Muffe/Reduzierstück usw.) Befestigung, Ausführung Schweißverbindung
Passende Schlauchgröße, Ausführung Kupferrohrgröße in mm Werkstoff des passenden Rohrs Kupfer Max. Betriebsdruck(MPa) 0.6
Oberflächenbehandlung NA Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) 1,0 MPa oder weniger Angaben zu den zulässigen Strömungsmedien Kerosin JIS1 (weißes Kerosin)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support