• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, Typ WJ44, kompatibel mit Rohrende mit konischem Außengewinde

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, Typ WJ44, kompatibel mit Rohrende mit konischem Außengewinde
  • Mengenrabatt

The WJ44 type can be screwed into pipe tip corrosion prevention fittings. The "double lock structure" is for firm fixing and the "double sealing structure" is to eliminate leakage of water.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WJ44-1313C-S
WJ44-2013C-S
WJ44A-1316C-S
WJ44A-2016C-S
WJ44A-2020C-S
WJ44C-1316C-S
WJ44C-2016C-S
WJ44C-2020C-S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Geeignetes Rohrmaterial Passender Rohraußen-Ø 1
(φ)
Gewindenenn-Ø Name B (Name A) Betriebstemperaturbereich
(℃)
Passender Rohraußen-Ø 1 (Nennwert) Unterscheidung der passenden Kunststoffrohre Angaben zum passenden Polyethylenrohr Angaben zum passenden Polybutenrohr

11.15 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Polyethylen / Polybuten17[1/2B] 1/2B (15A)-20~9513A (15A)Beidseitig verwendbarAusführung PN15M · Leitungswasserausführung MAusführung J · Ausführung J Leitungswasser

12.22 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Polyethylen / Polybuten173/4B (20A)-20~9513A (15A)Beidseitig verwendbarAusführung PN15M · Leitungswasserausführung MAusführung J · Ausführung J Leitungswasser

14.21 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Polyethylen21.5[1/2B] 1/2B (15A)-20~9516APEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

14.90 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Polyethylen21.53/4B (20A)-20~9516APEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

22.37 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Polyethylen273/4B (20A)-20~9520APEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

14.21 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Polybuten22[1/2B] 1/2B (15A)-20~9516APB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

14.90 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Polybuten223/4B (20A)-20~9516APB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

22.37 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Polybuten273/4B (20A)-20~9520APB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff EN CC491K Äquiv. Geeignetes Fluid Warm-/Kaltwasser
Verbindungsart Richtung Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung Konisches Außengewinde Anschlussgewinde-Ausführung R
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1.75 Oberflächenbehandlung NA Spezifikationen Produkt mit JWWA-Zertifizierung
Verwendung von Frostschutzmittel Anwendbar Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support