Resin piping can be conjoined by single-touch connection. The "double lock structure" is for firm fixing and the "double sealing structure" is to eliminate leakage of water.
[Features]
· Universal applications, including water supply, hot water supply, heating, snow melting and reheating.
· *This fitting is designed for cold and hot water and antifreezing solutions, so it cannot be used for oil such as kerosene.
· Can be used for cross-linked polyethylene pipes and Polybutene pipes.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
WJ7-1310-S |
WJ7-1313-S |
WJ7-2010-S |
WJ7-2013-S |
WJ7A-2016-S |
WJ7A-2020-S |
WJ7C-2016-S |
WJ7C-2020-S |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Geeignetes Rohrmaterial | Passender Rohraußen-Ø 1 (φ) | Gewindenenn-Ø Name B (Name A) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Passender Rohraußen-Ø 1 (Nennwert) | Unterscheidung der passenden Kunststoffrohre | Angaben zum passenden Polyethylenrohr | Angaben zum passenden Polybutenrohr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 € | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Polyethylen / Polybuten | 13 | [1/2B] 1/2B (15A) | -20~95 | 10A | Beidseitig verwendbar | Ausführung PN15M · Leitungswasserausführung M | Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser | |
10.64 € | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Polyethylen / Polybuten | 17 | [1/2B] 1/2B (15A) | -20~95 | 13A (15A) | Beidseitig verwendbar | Ausführung PN15M · Leitungswasserausführung M | Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser | |
12.31 € | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Polyethylen / Polybuten | 13 | 3/4B (20A) | -20~95 | 10A | Beidseitig verwendbar | Ausführung PN15M · Leitungswasserausführung M | Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser | |
12.64 € | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Polyethylen / Polybuten | 17 | 3/4B (20A) | -20~95 | 13A (15A) | Beidseitig verwendbar | Ausführung PN15M · Leitungswasserausführung M | Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser | |
15.37 € | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Polyethylen | 21.5 | 3/4B (20A) | -20~95 | 16A | PEX (Polyethylenrohr) | Ausführung PN15M | - | |
21.29 € | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Polyethylen | 27 | 3/4B (20A) | -20~95 | 20A | PEX (Polyethylenrohr) | Ausführung PN15M | - | |
14.30 € | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Polybuten | 22 | 3/4B (20A) | -20~95 | 16A | PB (Polybutenrohr) | - | Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser | |
21.29 € | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Polybuten | 27 | 3/4B (20A) | -20~95 | 20A | PB (Polybutenrohr) | - | Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser |
Loading...
Art | Anschlussstück | Werkstoff | EN CW614N Äquiv. | Geeignetes Fluid | Warm-/Kaltwasser |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsart | Richtung Gewinde⇔Rohr | Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung | Adapter | Anschlussgewinde-Ausführung | G |
Maximaler Betriebsdruck(MPa) | 1.75 | Oberflächenbehandlung | NA | Spezifikationen | Produkt mit JWWA-Zertifizierung |
Verwendung von Frostschutzmittel | Anwendbar | Anzahl der Verkaufseinheiten | 1 |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.