• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, WJ4, Austauschadapter

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, WJ4, Austauschadapter
  • Mengenrabatt

Switching of the resin pipe nominal diameter size (size reduction to 10A or size increased to 16A) is possible for double lock header 13A. Additional attempts at assembly are possible when the plastic tube joint fails. After tightening, the L2 segment is elongated.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WJ4-1010C-S
WJ4-1310C-S
WJ4-1313C-S
WJ4A-1316C-S
WJ4A-1616C-S
WJ4A-2020C-S
WJ4C-1316C-S
WJ4C-1616C-S
WJ4C-2020C-S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Verbindungsart Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø Anschlussausführungen, Rohre haben unterschiedliche Durchmesser Geeignetes Rohrmaterial Passender Rohraußen-Ø 1
(φ)
Passender Rohraußen-Ø 2 (bei unterschiedlichem Ø)
(φ)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Passender Rohraußen-Ø 1 (Nennwert) Passender Rohraußen-Ø 2 (bei unterschiedlichem Ø) Unterscheidung der passenden Kunststoffrohre Angaben zum passenden Polyethylenrohr Angaben zum passenden Polybutenrohr

10.32 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø[Gerades Anschlussstück] Übergangsadapter-Polyethylen / Polybuten13--20~9510A-Beidseitig verwendbarAusführung PN15M · Leitungswasserausführung MAusführung J · Ausführung J Leitungswasser

10.79 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[Gerades Anschlussstück] ÜbergangsadapterPolyethylen / Polybuten1713-20~9513A (15A)10ABeidseitig verwendbarAusführung PN15M · Leitungswasserausführung MAusführung J · Ausführung J Leitungswasser

11.79 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø[Gerades Anschlussstück] Übergangsadapter-Polyethylen / Polybuten17--20~9513A (15A)-Beidseitig verwendbarAusführung PN15M · Leitungswasserausführung MAusführung J · Ausführung J Leitungswasser

14.90 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[Gerades Anschlussstück] ÜbergangsadapterPolyethylen1721.5-20~9513A (15A)16APEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

16.06 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø[Gerades Anschlussstück] Übergangsadapter-Polyethylen21.5--20~9516A-PEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

24.26 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø[Gerades Anschlussstück] Übergangsadapter-Polyethylen27--20~9520A-PEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

14.90 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[Gerades Anschlussstück] ÜbergangsadapterPolybuten1722-20~9513A (15A)16APB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

16.06 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø[Gerades Anschlussstück] Übergangsadapter-Polybuten22--20~9516A-PB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

24.26 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø[Gerades Anschlussstück] Übergangsadapter-Polybuten27--20~9520A-PB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff EN CC491K Äquiv. Geeignetes Fluid Warm-/Kaltwasser
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1.75 Oberflächenbehandlung NA Spezifikationen Produkt mit JWWA-Zertifizierung
Verwendung von Frostschutzmittel Anwendbar Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support