• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Wasserhahnstutzen, Bronze, mit Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion WJ9

Wasserhahnstutzen, Bronze, mit Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion WJ9
  • Mengenrabatt

Resin piping can be conjoined by single-touch connection. The "double lock structure" is for firm fixing and the "double sealing structure" is to eliminate leakage of water.

[Features]
· Universal applications, including water supply, hot water supply, heating, snow melting and reheating.
· *This fitting is designed for cold and hot water and antifreezing solutions, so it cannot be used for oil such as kerosene.
· Can be used for cross-linked polyethylene pipes and Polybutene pipes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WJ9-1310C-S
WJ9-1313C-S
WJ9A-2016C-S
WJ9C-2016C-S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Geeignetes Rohrmaterial Passender Rohraußen-Ø 1
(φ)
Gewindenenn-Ø Name B (Name A) Betriebstemperaturbereich
(℃)
Passender Rohraußen-Ø 1 (Nennwert) Unterscheidung der passenden Kunststoffrohre Angaben zum passenden Polyethylenrohr Angaben zum passenden Polybutenrohr

13.57 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Polyethylen / Polybuten13[1/2B] 1/2B (15A)-20~9510ABeidseitig verwendbarAusführung PN15M · Leitungswasserausführung MAusführung J · Ausführung J Leitungswasser

14.21 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Polyethylen / Polybuten17[1/2B] 1/2B (15A)-20~9513A (15A)Beidseitig verwendbarAusführung PN15M · Leitungswasserausführung MAusführung J · Ausführung J Leitungswasser

17.54 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Polyethylen21.53/4B (20A)-20~9516APEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

17.54 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Polybuten223/4B (20A)-20~9516APB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff EN CC491K Äquiv. Geeignetes Fluid Warm-/Kaltwasser
Verbindungsart Richtung Gewinde⇔Rohr Anschlussgewinde-Ausführung Rp Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1.75
Oberflächenbehandlung NA Spezifikationen Produkt mit JWWA-Zertifizierung Verwendung von Frostschutzmittel Anwendbar
Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support