• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, Typ WJ30, Unterflur-Horizontal-Montageadapter (hohe Sockelleiste)

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, Typ WJ30, Unterflur-Horizontal-Montageadapter (hohe Sockelleiste)
  • Mengenrabatt

Convenient for mounting to joists (floor board supports) installed under floorboards. Resin piping can be joined by single-touch connection. The "double lock structure" ensures a firm fixture and the "double seal structure" dispels any worries about leakage.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WJ30-1313H-S
WJ30-1313HL-40-S
WJ30-1313HL-60-S
WJ30-1313HL-S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Betriebstemperaturbereich
(℃)
Befestigungsbohrungsabstand L1

14.76 €

Verfügbar 8 Arbeitstage -20~9566

16.62 €

Verfügbar 8 Arbeitstage -20~9584.5

18.47 €

Verfügbar 8 Arbeitstage -20~95104.5

15.69 €

Verfügbar 8 Arbeitstage -20~9574.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff EN CW617N Äquiv. Geeignetes Fluid Warm-/Kaltwasser
Verbindungsart Richtung Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung Adapter für horizontale Unterflurmontage Geeignetes Rohrmaterial Polyethylen / Polybuten
Passender Rohraußen-Ø 1(φ) 17 Anschlussgewinde-Ausführung Rc Gewindenenn-Ø Name B (Name A) 1/2B (15A)
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1.75 Oberflächenbehandlung NA Passender Rohraußen-Ø 1 (Nennwert) 13A (15A)
Spezifikationen Produkt mit JWWA-Zertifizierung Unterscheidung der passenden Kunststoffrohre Beidseitig verwendbar Angaben zum passenden Polyethylenrohr Ausführung PN15M · Leitungswasserausführung M
Angaben zum passenden Polybutenrohr Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser Verwendung von Frostschutzmittel Anwendbar Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support