Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, Adapter, Modell WJ12, Wasserhahn-Adapter, lang, Messing

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, Adapter, Modell WJ12, Wasserhahn-Adapter, lang, Messing
  • Mengenrabatt

Resin piping can be joined using the single-touch connection. The double lock structure is for firm fixing and the double sealing structure does not allow water leaks. The R screw of this product can be connected to flexible piping.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WJ12-1310-S
WJ12-1313-S
WJ12-1313L-S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Passender Rohraußen-Ø 1
(φ)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Passender Rohraußen-Ø 1 (Nennwert) Länge L

13.28 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 13-20~9510A65

15.27 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 17-20~9513A (15A)83.5

15.73 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 17-20~9513A (15A)88.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff EN CW614N Äquiv. Geeignetes Fluid Warm-/Kaltwasser
Verbindungsart Richtung Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung Längenadapter für Wasserhahnkörper Geeignetes Rohrmaterial Polyethylen / Polybuten
Anschlussgewinde-Ausführung R Gewindenenn-Ø Name B (Name A) 1/2B (15A) Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1.75
Oberflächenbehandlung NA Spezifikationen Produkt mit JWWA-Zertifizierung Unterscheidung der passenden Kunststoffrohre Beidseitig verwendbar
Angaben zum passenden Polyethylenrohr Ausführung PN15M · Leitungswasserausführung M Angaben zum passenden Polybutenrohr Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser Verwendung von Frostschutzmittel Anwendbar
Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support