• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, WL1, Winkelstück, konisches Gewinde, Messing

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, WL1, Winkelstück, konisches Gewinde, Messing
Supports single-touch connection of resin piping. "Double lock structure" ensures firm fixation while the "double sealing structure" eliminates leakage of water.

[Features]
· Supports a wide array of different applications, including water supply, hot water supply, heating, snow melting and reheating.
· *This fitting is designed for cold and hot water as well as antifreeze solutions, so it cannot be used for oils such as kerosene.
· Can be used for cross-linked polyethylene pipes and Polybutene pipes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WL1-1310-S
WL1-1313-S
WL1-2010-S
WL1-2013-S
WL1A-1316-S
WL1A-2016-S
WL1A-2020-S
WL1C-1316-S
WL1C-2016-S
WL1C-2020-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Geeignetes Rohrmaterial Passender Rohraußen-Ø 1
(φ)
Gewindenenn-Ø Name B (Name A) Passender Rohraußen-Ø 1 (Nennwert) Unterscheidung der passenden Kunststoffrohre Angaben zum passenden Polyethylenrohr Angaben zum passenden Polybutenrohr

15.33 €

1 9 Arbeitstage Polyethylen / Polybuten13[1/2B] 1/2B (15A)10ABeidseitig verwendbarAusführung PN15M · Leitungswasserausführung MAusführung J · Ausführung J Leitungswasser

15.33 €

1 9 Arbeitstage Polyethylen / Polybuten17[1/2B] 1/2B (15A)13A (15A)Beidseitig verwendbarAusführung PN15M · Leitungswasserausführung MAusführung J · Ausführung J Leitungswasser

16.37 €

1 9 Arbeitstage Polyethylen / Polybuten133/4B (20A)10ABeidseitig verwendbarAusführung PN15M · Leitungswasserausführung MAusführung J · Ausführung J Leitungswasser

16.37 €

1 9 Arbeitstage Polyethylen / Polybuten173/4B (20A)13A (15A)Beidseitig verwendbarAusführung PN15M · Leitungswasserausführung MAusführung J · Ausführung J Leitungswasser

20.00 €

1 9 Arbeitstage Polyethylen21.5[1/2B] 1/2B (15A)16APEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

20.00 €

1 9 Arbeitstage Polyethylen21.53/4B (20A)16APEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

28.28 €

1 9 Arbeitstage Polyethylen273/4B (20A)20APEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

20.00 €

1 9 Arbeitstage Polybuten22[1/2B] 1/2B (15A)16APB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

20.00 €

1 9 Arbeitstage Polybuten223/4B (20A)16APB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

28.28 €

1 9 Arbeitstage Polybuten273/4B (20A)20APB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff EN CW617N Äquiv. Geeignetes Fluid Warm-/Kaltwasser
Verbindungsart Richtung Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung Winkelstück, konisches Außengewinde Anschlussgewinde-Ausführung R
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1.75 Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(℃) -20::95
Spezifikationen Produkt mit JWWA-Zertifizierung Verwendung von Frostschutzmittel Anwendbar Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Technischer Support