• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, Typ WL3, Winkelbuchse, Bronze

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, Typ WL3, Winkelbuchse, Bronze
  • Mengenrabatt

Resin piping can be joined by single-touch connection. The "double lock structure" is for firm fixing and the "double sealing structure" is to eliminate leakage of water.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WL3-10C-S
WL3-13C-S
WL3A-16C-S
WL3A-20C-S
WL3C-16C-S
WL3C-20C-S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Geeignetes Rohrmaterial Passender Rohraußen-Ø 1
(φ)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Passender Rohraußen-Ø 1 (Nennwert) Unterscheidung der passenden Kunststoffrohre Angaben zum passenden Polyethylenrohr Angaben zum passenden Polybutenrohr

16.25 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Polyethylen / Polybuten13-20~9510ABeidseitig verwendbarAusführung PN15M · Leitungswasserausführung MAusführung J · Ausführung J Leitungswasser

18.33 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Polyethylen / Polybuten17-20~9513A (15A)Beidseitig verwendbarAusführung PN15M · Leitungswasserausführung MAusführung J · Ausführung J Leitungswasser

23.01 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Polyethylen21.5-20~9516APEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

35.88 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Polyethylen27-20~9520APEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

23.01 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Polybuten22-20~9516APB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

35.88 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Polybuten27-20~9520APB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff EN CC491K Äquiv. Geeignetes Fluid Warm-/Kaltwasser
Verbindungsart Rohr⇔Rohr, gleicher Ø Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø Winkelmuffen Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1.75
Oberflächenbehandlung NA Spezifikationen Produkt mit JWWA-Zertifizierung Verwendung von Frostschutzmittel Anwendbar
Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support