• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, Typ WL5, Wasserhahn-Winkelstück mit Schulter-Befestigungsfläche, Bronze

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, Typ WL5, Wasserhahn-Winkelstück mit Schulter-Befestigungsfläche, Bronze
  • Mengenrabatt

Resin piping can be joined by single-touch connection. The "double lock structure" is for firm fixing and the "double sealing structure" is to eliminate leakage of water.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WL5-1310C-S
WL5-1313C-S
WL5A-1316C-S
WL5A-2016C-S
WL5C-1316C-S
WL5C-2016C-S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Geeignetes Rohrmaterial Passender Rohraußen-Ø 1
(φ)
Gewindenenn-Ø Name B (Name A) Betriebstemperaturbereich
(℃)
Passender Rohraußen-Ø 1 (Nennwert) Unterscheidung der passenden Kunststoffrohre Angaben zum passenden Polyethylenrohr Angaben zum passenden Polybutenrohr

14.49 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Polyethylen / Polybuten13[1/2B] 1/2B (15A)-20~9510ABeidseitig verwendbarAusführung PN15M · Leitungswasserausführung MAusführung J · Ausführung J Leitungswasser

15.60 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Polyethylen / Polybuten17[1/2B] 1/2B (15A)-20~9513A (15A)Beidseitig verwendbarAusführung PN15M · Leitungswasserausführung MAusführung J · Ausführung J Leitungswasser

21.71 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Polyethylen21.5[1/2B] 1/2B (15A)-20~9516APEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

21.71 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Polyethylen21.53/4B (20A)-20~9516APEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

21.71 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Polybuten22[1/2B] 1/2B (15A)-20~9516APB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

21.71 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Polybuten223/4B (20A)-20~9516APB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff EN CC491K Äquiv. Geeignetes Fluid Warm-/Kaltwasser
Verbindungsart Richtung Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung Wasserhahn-Winkelstück mit Unterlegscheibe Anschlussgewinde-Ausführung Rp
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1.75 Oberflächenbehandlung NA Spezifikationen Produkt mit JWWA-Zertifizierung
Verwendung von Frostschutzmittel Anwendbar Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support