Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 8:00 bis 20:00 (CET) 25/10/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, Typ WL33, Wasserhahn-Winkelstück mit Doppelbefestigung, Messing

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, Typ WL33, Wasserhahn-Winkelstück mit Doppelbefestigung, Messing
  • Mengenrabatt

Resin piping can be joined via single-touch connection. The "double lock structure" provides firm fixation and the "double sealing structure" eliminates leakage of water.

[Features]
· The neck is long, and thus an extraction socket is not required.
· Tall height supports use with fitting heat insulating material elbow 13 A (WL3H-13) (the heat insulating material needs to be removed only from the seat of the product).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WL33-1313-S
WL33A-2020-S
WL33C-2020-S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Geeignetes Rohrmaterial Passender Rohraußen-Ø 1
(φ)
Gewindenenn-Ø Name B (Name A) Betriebstemperaturbereich
(℃)
Passender Rohraußen-Ø 1 (Nennwert) Unterscheidung der passenden Kunststoffrohre Angaben zum passenden Polyethylenrohr Angaben zum passenden Polybutenrohr

16.15 €

8 Arbeitstage Polyethylen / Polybuten17[1/2B] 1/2B (15A)-20~9513A (15A)Beidseitig verwendbarAusführung PN15M · Leitungswasserausführung MAusführung J · Ausführung J Leitungswasser

28.66 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Polyethylen273/4B (20A)-20~9520APEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

28.66 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Polybuten273/4B (20A)-20~9520APB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff EN CW617N Äquiv. Geeignetes Fluid Warm-/Kaltwasser
Verbindungsart Richtung Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung Wasserhahn-Winkelstück mit Doppelsockel Anschlussgewinde-Ausführung Rp
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1.75 Oberflächenbehandlung NA Spezifikationen Produkt mit JWWA-Zertifizierung
Verwendung von Frostschutzmittel Anwendbar Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support