• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, WL14, Wasserhahn-Winkelstück, Befestigung links, Messing

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, WL14, Wasserhahn-Winkelstück, Befestigung links, Messing
  • Mengenrabatt

Supports single-touch connection of resin piping. "Double lock structure" ensures firm fixation while the "double sealing structure" eliminates leakage of water.

[Features]
· Supports a wide array of different applications, including water supply, hot water supply, heating, snow melting and reheating.
· *This fitting is designed for cold and hot water as well as antifreeze solutions, so it cannot be used for oils such as kerosene.
· Can be used for cross-linked polyethylene pipes and Polybutene pipes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WL14-1310-S
WL14-1313-S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Passender Rohraußen-Ø 1
(φ)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Passender Rohraußen-Ø 1 (Nennwert)

15.09 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 13-20~9510A

15.73 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 17-20~9513A (15A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff EN CW617N Äquiv. Geeignetes Fluid Warm-/Kaltwasser
Verbindungsart Richtung Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung Wasserhahn-Winkelstück, linker Block Geeignetes Rohrmaterial Polyethylen / Polybuten
Anschlussgewinde-Ausführung Rp Gewindenenn-Ø Name B (Name A) 1/2B (15A) Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1.75
Oberflächenbehandlung NA Spezifikationen Produkt mit JWWA-Zertifizierung Unterscheidung der passenden Kunststoffrohre Beidseitig verwendbar
Angaben zum passenden Polyethylenrohr Ausführung PN15M · Leitungswasserausführung M Angaben zum passenden Polybutenrohr Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser Verwendung von Frostschutzmittel Anwendbar
Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support