Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, WL12, Winkelstückadapter, Bronze

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, WL12, Winkelstückadapter, Bronze
  • Mengenrabatt

Supports single-touch connection of resin piping. "Double lock structure" ensures firm fixation while the "double sealing structure" eliminates leakage of water.

[Features]
· Supports a wide array of different applications, including water supply, hot water supply, heating, snow melting and reheating.
· *This fitting is designed for cold and hot water as well as antifreeze solutions, so it cannot be used for oils such as kerosene.
· Can be used for cross-linked polyethylene pipes and Polybutene pipes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WL12-1310C-S
WL12-1313C-S
WL12-2013C-S
WL12A-2016C-S
WL12A-2020C-S
WL12A-2516C-S
WL12A-2520C-S
WL12C-2016C-S
WL12C-2020C-S
WL12C-2516C-S
WL12C-2520C-S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Geeignetes Rohrmaterial Passender Rohraußen-Ø 1
(φ)
Gewindenenn-Ø Name B (Name A) Betriebstemperaturbereich
(℃)
Passender Rohraußen-Ø 1 (Nennwert) Unterscheidung der passenden Kunststoffrohre Angaben zum passenden Polyethylenrohr Angaben zum passenden Polybutenrohr

15.50 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Polyethylen / Polybuten13[1/2B] 1/2B (15A)-20~9510ABeidseitig verwendbarAusführung PN15M · Leitungswasserausführung MAusführung J · Ausführung J Leitungswasser

16.43 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Polyethylen / Polybuten17[1/2B] 1/2B (15A)-20~9513A (15A)Beidseitig verwendbarAusführung PN15M · Leitungswasserausführung MAusführung J · Ausführung J Leitungswasser

17.35 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Polyethylen / Polybuten173/4B (20A)-20~9513A (15A)Beidseitig verwendbarAusführung PN15M · Leitungswasserausführung MAusführung J · Ausführung J Leitungswasser

21.06 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Polyethylen21.53/4B (20A)-20~9516APEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

28.76 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Polyethylen273/4B (20A)-20~9520APEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

24.76 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Polyethylen21.51B (25A)-20~9516APEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

30.94 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Polyethylen271B (25A)-20~9520APEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

21.06 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Polybuten223/4B (20A)-20~9516APB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

28.76 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Polybuten273/4B (20A)-20~9520APB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

24.76 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Polybuten221B (25A)-20~9516APB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

30.94 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Polybuten271B (25A)-20~9520APB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff EN CC491K Äquiv. Geeignetes Fluid Warm-/Kaltwasser
Verbindungsart Richtung Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung Winkeladapter Anschlussgewinde-Ausführung G
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1.75 Oberflächenbehandlung NA Spezifikationen Produkt mit JWWA-Zertifizierung
Verwendung von Frostschutzmittel Anwendbar Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support