Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, WL 13, Adapter für Bodenüberstand (lang), Messing

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, WL 13, Adapter für Bodenüberstand (lang), Messing
  • Mengenrabatt

Resin piping can be conjoined by single-touch connection. The "double lock structure" is for firm fixing and the "double sealing structure" is to prevent leakage of water.

[Features]
· Universal application, including water supply, hot water supply, heating, snow melting and reheating.
· *This fitting is designed for cold and hot water and antifreezing solutions, so it cannot be used for oil such as kerosene.
· Can be used for cross-linked polyethylene pipes and Polybutene pipes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

WL13-1313L-S

Teilenummer
WL13-1313L-S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Betriebstemperaturbereich
(℃)

16.85 €

Verfügbar 8 Arbeitstage -20~95

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff EN CW617N Äquiv. Geeignetes Fluid Warm-/Kaltwasser
Verbindungsart Richtung Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung Bohrmaschinenadapter für Lochsägen Geeignetes Rohrmaterial Polyethylen / Polybuten
Passender Rohraußen-Ø 1(φ) 17 Anschlussgewinde-Ausführung Rc Gewindenenn-Ø Name B (Name A) 1/2B (15A)
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1.75 Oberflächenbehandlung NA Passender Rohraußen-Ø 1 (Nennwert) 13A (15A)
Spezifikationen Produkt mit JWWA-Zertifizierung Unterscheidung der passenden Kunststoffrohre Beidseitig verwendbar Angaben zum passenden Polyethylenrohr Ausführung PN15M · Leitungswasserausführung M
Angaben zum passenden Polybutenrohr Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser Verwendung von Frostschutzmittel Anwendbar Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Sie befinden sich auf der Seite für Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, WL 13, Adapter für Bodenüberstand (lang), Messing, die Teilenummer ist WL13-1313L-S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WL13-1313L-S.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support