• Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, WL 13/16, Adapter für Bodenüberstand, Bronze

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, WL 13/16, Adapter für Bodenüberstand, Bronze
  • Mengenrabatt

Resin piping can be joined by single-touch connection. The "double lock structure" is for firm fixing and the "double sealing structure" is for no leakage of water.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WL13-1310C-S
WL13-1313C-S
WL13A-1316C-S
WL13C-1316C-S
WL16-1310C-S
WL16-1313C-S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Geeignetes Rohrmaterial Passender Rohraußen-Ø 1
(φ)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Passender Rohraußen-Ø 1 (Nennwert) Unterscheidung der passenden Kunststoffrohre Angaben zum passenden Polyethylenrohr Angaben zum passenden Polybutenrohr Flansch-Ø
(φ)

17.35 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Polyethylen / Polybuten13-20~9510ABeidseitig verwendbarAusführung PN15M · Leitungswasserausführung MAusführung J · Ausführung J Leitungswasser58

18.01 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Polyethylen / Polybuten17-20~9513A (15A)Beidseitig verwendbarAusführung PN15M · Leitungswasserausführung MAusführung J · Ausführung J Leitungswasser58

22.13 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Polyethylen21.5-20~9516APEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-58

22.13 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Polybuten22-20~9516APB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser58

17.35 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Polyethylen / Polybuten13-20~9510ABeidseitig verwendbarAusführung PN15M · Leitungswasserausführung MAusführung J · Ausführung J Leitungswasser50

18.01 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Polyethylen / Polybuten17-20~9513A (15A)Beidseitig verwendbarAusführung PN15M · Leitungswasserausführung MAusführung J · Ausführung J Leitungswasser50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff EN CC491K Äquiv. Geeignetes Fluid Warm-/Kaltwasser
Verbindungsart Richtung Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung Bohrmaschinenadapter für Lochsägen Anschlussgewinde-Ausführung Rc
Gewindenenn-Ø Name B (Name A) 1/2B (15A) Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1.75 Oberflächenbehandlung NA
Spezifikationen Produkt mit JWWA-Zertifizierung Verwendung von Frostschutzmittel Anwendbar Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support