Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, WL46, Winkelstück für Universal-Bodenbefestigung

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, WL46, Winkelstück für Universal-Bodenbefestigung
  • Mengenrabatt

Also suitable for minimum value (90 mm) of the movable range (90 to 310 mm) of the multi-purpose floor seat, and is therefore convenient for low-lying floors. Resin piping can be connected by single-touch connection. The "double lock structure" provides firm fixing and the "double seal structure" eliminates concerns about leakage.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

WL46-1313C-S

Teilenummer
WL46-1313C-S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Betriebstemperaturbereich
(℃)

18.70 €

Verfügbar 8 Arbeitstage -20~95

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff EN CC491K Äquiv. Geeignetes Fluid Warm-/Kaltwasser
Verbindungsart Richtung Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung Winkelstück für Universal-Liegesitz Geeignetes Rohrmaterial Polyethylen / Polybuten
Passender Rohraußen-Ø 1(φ) 17 Anschlussgewinde-Ausführung Rc Gewindenenn-Ø Name B (Name A) 1/2B (15A)
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1.75 Oberflächenbehandlung NA Passender Rohraußen-Ø 1 (Nennwert) 13A (15A)
Spezifikationen Produkt mit JWWA-Zertifizierung Unterscheidung der passenden Kunststoffrohre Beidseitig verwendbar Angaben zum passenden Polyethylenrohr Ausführung PN15M · Leitungswasserausführung M
Angaben zum passenden Polybutenrohr Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser Verwendung von Frostschutzmittel Anwendbar Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Sie befinden sich auf der Seite für Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, WL46, Winkelstück für Universal-Bodenbefestigung, die Teilenummer ist WL46-1313C-S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WL46-1313C-S.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support