• Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, langes Winkelstück mit Befestigungsfläche, konisches Innengewinde, Typ WL37

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, langes Winkelstück mit Befestigungsfläche, konisches Innengewinde, Typ WL37
  • Mengenrabatt

Floor finish height: 200 mm. Single-touch connection to resin pipes. The 'double-lock structure' secures to the 'double-seal structure' without risk of water leakage.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

WL37-1313C-S

Teilenummer
WL37-1313C-S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Betriebstemperaturbereich
(℃)

26.81 €

Verfügbar 8 Arbeitstage -20~95

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff EN CC491K Äquiv. Geeignetes Fluid Warm-/Kaltwasser
Verbindungsart Richtung Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung Langes Winkelstück mit Unterlegscheibe Geeignetes Rohrmaterial Polyethylen / Polybuten
Passender Rohraußen-Ø 1(φ) 17 Anschlussgewinde-Ausführung Rc Gewindenenn-Ø Name B (Name A) 1/2B (15A)
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1.75 Oberflächenbehandlung NA Passender Rohraußen-Ø 1 (Nennwert) 13A (15A)
Spezifikationen Produkt mit JWWA-Zertifizierung Unterscheidung der passenden Kunststoffrohre Beidseitig verwendbar Angaben zum passenden Polyethylenrohr Ausführung PN15M · Leitungswasserausführung M
Angaben zum passenden Polybutenrohr Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser Verwendung von Frostschutzmittel Anwendbar Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Sie befinden sich auf der Seite für Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, langes Winkelstück mit Befestigungsfläche, konisches Innengewinde, Typ WL37, die Teilenummer ist WL37-1313C-S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WL37-1313C-S.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support