• Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, Adapter für horizontale Unterflurmontage, Typ WL35

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, Adapter für horizontale Unterflurmontage, Typ WL35
  • Mengenrabatt

Convenient for use in mounting to joists (floor board supports) installed under floorboards. Resin piping can be joined by single-touch connection. The "double lock structure" is for firm fixing and the "double sealing structure" is to eliminate leakage of water.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

WL35-1313-S

Teilenummer
WL35-1313-S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Betriebstemperaturbereich
(℃)

16.06 €

Verfügbar 8 Arbeitstage -20~95

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff EN CW617N Äquiv. Geeignetes Fluid Warm-/Kaltwasser
Verbindungsart Richtung Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung Adapter für horizontale Unterflurmontage Geeignetes Rohrmaterial Polyethylen / Polybuten
Passender Rohraußen-Ø 1(φ) 17 Anschlussgewinde-Ausführung Rc Gewindenenn-Ø Name B (Name A) 1/2B (15A)
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1.75 Oberflächenbehandlung NA Passender Rohraußen-Ø 1 (Nennwert) 13A (15A)
Spezifikationen Produkt mit JWWA-Zertifizierung Unterscheidung der passenden Kunststoffrohre Beidseitig verwendbar Angaben zum passenden Polyethylenrohr Ausführung PN15M · Leitungswasserausführung M
Angaben zum passenden Polybutenrohr Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser Verwendung von Frostschutzmittel Anwendbar Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Sie befinden sich auf der Seite für Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, Adapter für horizontale Unterflurmontage, Typ WL35, die Teilenummer ist WL35-1313-S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WL35-1313-S.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support