Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, WL27, Wanddurchführung, umgekehrte Befestigungsfläche, langes Winkelstück

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, WL27, Wanddurchführung, umgekehrte Befestigungsfläche, langes Winkelstück
  • Mengenrabatt

Useful for wall penetration near a water heater. Resin piping can be joined by single-touch connection. The "double lock structure" provides firm fixing and the "double seal structure" eliminates concerns about leakage.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WL27-1313C-S
WL27-2013C-S
WL27A-2016C-S
WL27C-2016C-S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Geeignetes Rohrmaterial Passender Rohraußen-Ø 1
(φ)
Gewindenenn-Ø Name B (Name A) Betriebstemperaturbereich
(℃)
Passender Rohraußen-Ø 1 (Nennwert) Unterscheidung der passenden Kunststoffrohre Angaben zum passenden Polyethylenrohr Angaben zum passenden Polybutenrohr

22.31 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Polyethylen / Polybuten17[1/2B] 1/2B (15A)-20~9513A (15A)Beidseitig verwendbarAusführung PN15M · Leitungswasserausführung MAusführung J · Ausführung J Leitungswasser

22.31 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Polyethylen / Polybuten173/4B (20A)-20~9513A (15A)Beidseitig verwendbarAusführung PN15M · Leitungswasserausführung MAusführung J · Ausführung J Leitungswasser

24.76 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Polyethylen21.53/4B (20A)-20~9516APEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

24.76 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Polybuten223/4B (20A)-20~9516APB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff EN CC491K Äquiv. Geeignetes Fluid Warm-/Kaltwasser
Verbindungsart Richtung Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung Lange Winkelstücke für Wanddurchführung mit Montagesockel auf der Rückseite Anschlussgewinde-Ausführung R
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1.75 Oberflächenbehandlung NA Spezifikationen Produkt mit JWWA-Zertifizierung
Verwendung von Frostschutzmittel Anwendbar Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support